Publicar produtos
BOSTON One-piece Toilet
Roca

BOSTON One-piece Toilet

4.8 de 5 estrelas4.8(26 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita de uma peça com saída vertical. S-Trap 305 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34845Axx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosBoston
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2015-05-18
  • Altura (mm)625
  • Largura (mm)695
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505