Publicar produtos
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Traduzido por Google,
Wc compacto de uma peça, 305 mm, vortex. Imagens que lembram um passado luxuoso inspiraram esta proposta de um estilo em que a natureza exclusiva do ritual do banho define a tendência. Esta coleção é uma paisagem sofisticada, limpa e pessoal para todos aqueles que apreciam o prazer singular do bem-estar corporal e espiritual.
Especificação
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3490R7XXC
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosGeorgia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)745
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)415
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets