Publicar produtos
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

Traduzido por Google,
WC de uma só peça. Ergonomia e design se misturam em uma peça com alma urbana. Linhas estilizadas e instigantes que conferem exclusividade de sofisticação a um ambiente. Conforto e estética se unem em forma e espírito na proposta desta série.
Especificação
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Especificações técnicas
  • Ref.ª única349487XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosNeo chicago
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)655
  • Largura (mm)758
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets