Publicar produtos
BEYOND Back to wall vitreous china bidet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china bidet

Traduzido por Google,
Bidé de porcelanato fundo à parede Cores e acabamentos: Branco, Branco Mate, Pérola, Ônix, Bege e Café
Especificação
  • Compatible with: 806B82..B BEYOND Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3570B8xx0
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)395
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets