Publicar produtos
The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet
Roca

The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet

Traduzido por Google,
QUADRADO - Bidé Comfort de porcelana com fundo de parede. A Gap, projetada por Antonio Bullo, esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. A sua ampla gama permite otimizar qualquer espaço de banho. Suas linhas modernas e elegantes fazem dele uma escolha inteligente.
Especificação
  • Compatible with: A806470004 SQUARE - Bidet lid A806472004 SQUARE - Soft-closing bidet lid
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35747Cxx0
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures