Publicar produtos
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung bidet

    Traduzido por Google,
    Bidé suspenso em porcelana vítrea. Desenhada por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa de banheiro moldada e inspirada na arquitetura e na luz mediterrânea. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzido em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade estão presentes em toda a coleção, desde o design e tecnologia até ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificação
    • Compatible with: A806F02002 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única357695XX0
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)465
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets