Publicar produtos
CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Roca

CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)

4.8 de 5 estrelas4.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Pack (urinário Chic, fluxor Fluente)
Especificação
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35T45Lxx0
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosChic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)558
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)325
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures