Publicar produtos
Italia 3740HPXX0 Vitreous china shower tray
Roca

Italia 3740HPXX0 Vitreous china shower tray

Traduzido por Google,
Base de duche em porcelana. Esta coleção combina um design clássico com uma solução de espaço comprometida com a simplicidade, livre de pretensão, prática e elegante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3740HPXX0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosITALIA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures