Publicar produtos
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Traduzido por Google,
Base de duche em porcelana de canto com base antiderrapante. Equilíbrio e simetria andam de mãos dadas nesta coleção, para criar uma peça de design sólido. O resultado é uma proposta onde a simplicidade aliada à durabilidade e resistência combinam perfeitamente em qualquer espaço de banho.
Especificação
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
Especificações técnicas
  • Ref.ª única37450BXX0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosMalta
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit