Publicar produtos
ONDA Wall-mounted tumbler
Roca

ONDA Wall-mounted tumbler

Traduzido por Google,
Copo
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3870ZL000
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosOnda
  • Data de publicação2021-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)75
  • Profundidade (mm)85
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings