Publicar produtos
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
    Roca

    T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways)

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático de embutir para chuveiro (2 vias). A coleção T-Multi apresenta um design minimalista que valoriza o ambiente moderno do chuveiro. Equipada com função termostática, garante controle preciso da temperatura e maior segurança. A opção T-Multi Switch inclui botões liga/desliga para fácil controle e uso intuitivo, além de regulagem do fluxo de água, proporcionando uma experiência suave e sem esforço.
    Especificação
    • Compatible products: A5E204AC00 Built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A204AXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosT-Multi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets