Publicar produtos
L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
    Roca

    L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro embutido (1 via). Inclui corpo embutido. Simplesmente contemporâneo, sustentável e inteligente. Uma das coleções de torneiras inovadoras da Roca com tecnologia Cold Start para otimizar a economia de energia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A222JXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosL20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)103
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets