Publicar produtos
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter
Roca

T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter

Traduzido por Google,
Misturadora termostática de encastre para banho-duche (2 vias) com desviador automático. Inclui o subconjunto integrado e a placa de acabamento Um design moderno cilíndrico e liso, facilitando a limpeza. Comandos ergonómicos: alavanca discreta na parte de trás ou na parte inferior dos comandos, permitindo um aperto firme mesmo com as mãos molhadas ou ensaboadas. Tecnologia Quick Reaction integrada: temperatura desejada em apenas alguns segundos, mantendo-a constante
Especificação
  • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose Optional: 5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A2K18C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosT-500
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures