Publicar produtos
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
    Roca

    Cala Basin mixer, smooth body. S-Size

    Traduzido por Google,
    Misturadora para lavatório, corpo liso. Tamanho S. Um corpo cilíndrico e fino de apenas 38 mm e uma alça plana retangular, em perfeita harmonia com o formato da bica, são a essência do design de Cala. A combinação definitiva de elementos visuais para criar a melhor proporção e estilo.
    Especificação
    • Compatible with: A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A326EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosCala
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures