Publicar produtos
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
Nu  Built-in basin mixer with Pin handle  To be completed with built-in body A5E3502  0
    Roca

    Nu Built-in basin mixer with Pin handle To be completed with built-in body A5E3502 0

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório de embutir com manípulo Pin. Para ser completada com corpo de embutir A5E3502..0. A coleção de torneiras Nu do Inma Bermúdez Studio é uma coleção atemporal e divertida que representa uma pureza de expressão visual e uma síntese de elementos essenciais de design. Brincando com a cor e a forma de maneiras novas e inventivas, a Nu permite uma personalização completa do espaço do banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A353FXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosNu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets