Publicar produtos
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
    Roca

    Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body A5E3501..0

    4.9 de 5 estrelas4.9(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ona - Misturadora de lavatório embutida. Para ser completada com corpo embutido A5E3501..0. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com uma estética nítida que segue o calor inerente do ambiente natural, feito para aqueles que apreciam o poder das paisagens silenciosas
    Especificação
    • Compatible products: A5E3501C00 Ona Built-in body for basin mixer. A505400900 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 Aqua Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A359EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures