Publicar produtos
NAIA Smooth body high-neck basin mixer w/ click clack waste, Cold Start
Roca

NAIA Smooth body high-neck basin mixer w/ click clack waste, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório de corpo liso, gola alta, com descarga click clack, Cold Start. Caráter e sofisticação unem-se nesta coleção de torneiras com design minimalista, nascida da combinação perfeita de formas geométricas cilíndricas e quadradas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3796C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosNaia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures