Publicar produtos
L20 Basin mixer with pop-up waste, Cold Start, XL handle
L20 Basin mixer with pop-up waste, Cold Start, XL handle
    Roca

    L20 Basin mixer with pop-up waste, Cold Start, XL handle

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório com válvula pop-up, Cold Start, pega XL. Simplesmente contemporâneo, sustentável e inteligente. Uma das coleções de torneiras inovadoras da Roca com tecnologia Cold Start para melhorar a poupança de energia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A3I09xx0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosL20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)142
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets