Publicar produtos
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
    Roca

    Ona Built-in basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório embutido. Bica de 230 mm de comprimento. Válvula de escoamento não incluída. Para ser complementado com o corpo universal embutido A5E3501..0. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo. É funcional sem nunca parecer fria, com uma estética nítida que segue o calor inerente do ambiente natural, feita para quem aprecia o poder das paisagens silenciosas.
    Especificação
    • Compatible with: A5E3501C00 Built-in body for basin mixer A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A459EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)230
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets