Publicar produtos
CALA Single lever bidet mixer with pop-up waste
Roca

CALA Single lever bidet mixer with pop-up waste

Traduzido por Google,
Misturadora bidé monocomando com descarga pop-up Última geração de limitadores de caudal até 5l/min, independentemente do sistema de pressão, com poupança de água de 60% Aerador compacto perfeitamente integrado e fácil de desmontar para operações de manutenção. A sua tecnologia de injeção de ar reduz o consumo de água, cumprindo as mais exigentes normas europeias Todos os modelos contam com o cartucho cerâmico exclusivo da Roca, que permite um funcionamento suave e preciso, com a garantia de um milhão de movimentos de abertura e fecho
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A606Exx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCala
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures