Publicar produtos
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático de encastrar para duche (3 vias) com chuveiro de mão, suporte de parede giratório e mangueira flexível de PVC de 1,70 m. A coleção T-Multi apresenta um design minimalista que valoriza o espaço moderno do duche. Equipado com funcionalidade termostática, garante um controlo preciso da temperatura e maior segurança. A opção T-Multi Switch inclui botões para ligar/desligar para um controlo fácil e uma utilização intuitiva, bem como regulação do fluxo de água, proporcionando uma experiência suave e sem esforço.
    Especificação
    • Compatible products: A5E734AC00 Switch built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A734AXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosT-Multi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets