Publicar produtos
Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout
Roca

Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout

Traduzido por Google,
Bico baixo pull-up para misturador de pia de cozinha. Um corpo cilíndrico e fino de apenas 38 mm e uma alça plana retangular, em perfeita harmonia com o formato da bica, são a essência do design de Cala. A combinação definitiva de elementos visuais para criar a melhor proporção e estilo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A806Exx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCala
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)184
  • Profundidade (mm)183
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets