Publicar produtos
Ona Sink mixer U spout fixed
Ona Sink mixer U spout fixed
Ona Sink mixer U spout fixed
    Roca

    Ona Sink mixer U spout fixed

    Traduzido por Google,
    Ona - Misturador de pia bico U fixo. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com estética nítida que segue o calor inerente do ambiente natural, feito para aqueles que apreciam o poder das paisagens silenciosas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A841FXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures