Publicar produtos
SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)
Roca

SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)

Traduzido por Google,
R - Autoclismo eletrônico. Fonte de alimentação conectada à rede elétrica (230 V)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9102C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosSentronic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)218
  • Largura (mm)98
  • Profundidade (mm)222
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCAcionador
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniclassValve Actuators
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures