Publicar produtos
Eternal Hydromassage thermostatic column
Roca

Eternal Hydromassage thermostatic column

Traduzido por Google,
Coluna termostática de hidromassagem. Eterno é o chuveiro como nunca antes experimentado. Aproveite com Eternal, a mais recente coluna de hidromassagem termostática da Roca, fabricada em Surfex®. Com chuveiro de grandes dimensões, saída de água em cascata, jactos de hidromassagem e gaveta integrada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A978BC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosEssential
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1600
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalSurfex
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures