Publicar produtos
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Traduzido por Google,
    Barra deslizante para chuveiro com altura ajustável e suporte ajustável para ducha manual. Expressão mínima para máxima praticidade. Minimal oferece a altura que você precisa para o seu banho diário, integrando-se ao espaço visual do banheiro com a mínima expressão.
    Especificação
    • Compatible with:
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B07S1XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMinimal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)36
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers