Publicar produtos
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain and NightRain functions
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain and NightRain functions
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain and NightRain functions
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain and NightRain functions
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain and NightRain functions
    Roca

    Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain and NightRain functions

    Traduzido por Google,
    Raindream - Chuveiro de aço inoxidável para instalação no teto. Funções Rain e NightRain. Linha premium de chuveiros metálicos extrafinos para instalação na parede ou no teto. Seu sistema Easyclean previne o acúmulo de calcário.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B114AXX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosRaindream
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers