Publicar produtos
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
    Roca

    Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions

    Traduzido por Google,
    Raindream - Chuveiro de latão para instalação na parede. Funções chuva e cascata. Linha premium de chuveiros metálicos extrafinos para instalação na parede ou no teto. Seu sistema Easyclean previne o acúmulo de calcário.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B134AXX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosRaindream
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)592
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers