Publicar produtos
Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed
Roca

Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed

Traduzido por Google,
ROUND - Kit duche com chuveiro de mão Sensum Round 4 funções, barra deslizante de 800 mm com suporte de chuveiro de mão regulável, saboneteira e mangueira flexível de 1,70 m. Cromado. Nova coleção de chuveiros de mão multifunções, em designs circulares e quadrados, com linhas modernas e ergonômicas. Esses chuveiros de mão incluem recursos avançados que ajudam você a economizar água enquanto proporcionam uma experiência confortável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B1407C00
  • Familia de productoShower kits
  • Grupo de produtosSensum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures