Publicar produtos
PLENUM SQUARE - Shower kit with Plenum Square 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose
Roca

PLENUM SQUARE - Shower kit with Plenum Square 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose

Traduzido por Google,
SQUARE - Kit chuveiro com chuveiro de mão Plenum Square 3 funções, barra deslizante de 800 mm com suporte de chuveiro de mão ajustável, saboneteira e mangueira flexível de 1,70 m. Uma coleção de chuveiros de mão multifunções, com design redondo ou quadrado e um novo botão integrado que permite alternar facilmente entre suas três funções para obter maior conforto ao desfrutar de um banho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B1A10C00
  • Familia de productoShower kits
  • Grupo de produtosPlenum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures