Publicar produtos
Raindream Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
Raindream Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
Raindream Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
Raindream Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
Raindream Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
    Roca

    Raindream Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.

    Traduzido por Google,
    Raindream - Chuveiro metálico extrafino para instalação no teto ou na parede. Kit de suporte/braço não incluso. Linha premium de chuveiros metálicos extrafino para instalação na parede ou no teto. Seu sistema Easyclean previne o acúmulo de calcário.
    Especificação
    • Compatible products: A5B0250..0 Straight wall arm for shower head. A5B0550..0 Straight ceiling arm for shower head
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B3950XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosRaindream
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers