Publicar produtos
Stella Shower set. 3 functions, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Stella Shower set. 3 functions, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Stella Shower set. 3 functions, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Stella Shower set. 3 functions, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro. 3 funções, chuveiro de mão de 100 mm, suporte ajustável para chuveiro de mão e mangueira flexível de chuveiro de PVC de 1,70 m. Inspirada em elementos básicos da natureza, esta coleção apresenta uma estética baseada em linhas simples, puras e contemporâneas, ao mesmo tempo que oferece uma ampla gama de soluções.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B8313XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosStella
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers