Publicar produtos
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Traduzido por Google,
Plenum - Kit de chuveiro. 3 funções, ducha manual de 130 mm, barra deslizante de 700 mm com suporte ajustável para ducha manual e mangueira flexível de PVC de 1,70 m. Uma coleção de duchas manuais multifuncionais, com design redondo ou quadrado e um novo botão integrado que permite alternar facilmente entre as três funções para maior conforto ao tomar banho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B8414XX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosPlenum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers