Publicar produtos
Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Traduzido por Google,
Sensum - Conjunto de chuveiro. 1 função, ducha manual de 110 mm, suporte ajustável para ducha manual e mangueira flexível de PVC de 1,70 m. Nova coleção de duchas manuais multifuncionais, em designs circulares e quadrados, com linhas modernas e ergonômicas. Estas duchas manuais incluem recursos avançados que ajudam você a economizar água e a proporcionar uma experiência confortável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5BCD09XX0
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosSensum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers