Publicar produtos
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Traduzido por Google,
    Sensum - Conjunto de chuveiro. 3 funções, ducha manual de 110 mm, suporte ajustável para ducha manual e mangueira flexível de PVC de 1,70 m. Nova coleção de duchas manuais multifuncionais, em designs circulares e quadrados, com linhas modernas e ergonômicas. Estas duchas manuais incluem recursos avançados que ajudam você a economizar água e a proporcionar uma experiência confortável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5BG309XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSensum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers