Publicar produtos
T-Multi Built-in thermostatic body (3 ways) for mixer with hand-shower and bracket with water outlet
Roca

T-Multi Built-in thermostatic body (3 ways) for mixer with hand-shower and bracket with water outlet

Traduzido por Google,
A coleção T-Multi apresenta um design minimalista que valoriza o ambiente moderno do chuveiro. Equipada com função termostática, garante controle preciso da temperatura e maior segurança. A opção T-Multi Switch inclui botões liga/desliga para fácil controle e uso intuitivo, além de regulagem do fluxo de água para uma experiência suave e sem esforço.
Especificação
  • Compatible with: A5A234AC00 - T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5E234Axx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosT-Multi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets