Publicar produtos
T-500 - Square - Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with diverter-flow regulator. To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Square - Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with diverter-flow regulator. To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Square - Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with diverter-flow regulator. To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Square - Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with diverter-flow regulator. To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Square - Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with diverter-flow regulator. To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    T-500 - Square - Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with diverter-flow regulator. To be completed with RocaBox A525869403

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático embutido para banheira e chuveiro (2 vias) com desviador e regulador de fluxo. Para ser complementado com a RocaBox A525869403. A série T-500 oferece os benefícios e funcionalidades que caracterizam as torneiras termostáticas: economia de água e energia, segurança e conforto.
    Especificação
    • Compatible with: A525869403 - Universal RocaBox for built-in installations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A0D18XX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosT-500
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)160
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets