Publicar produtos
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
    Roca

    L20 Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro de parede com ducha manual Stella 100/3, mangueira flexível de PVC de 1,50 m e suporte de parede giratório. Simplesmente contemporâneo, sustentável e inteligente. Uma das coleções de torneiras inovadoras da Roca com tecnologia Cold Start para otimizar a economia de energia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A202JXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosL20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)221
    • Profundidade (mm)124
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets