Publicar produtos
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
    Roca

    Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório com alavanca de bancada, corpo liso, válvula de escoamento com sistema click-clack e mangueiras de alimentação flexíveis. Bica com 323 mm de altura. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo. É funcional sem jamais parecer fria, com uma estética minimalista que reflete o calor inerente do ambiente natural, feita para quem aprecia o poder das paisagens silenciosas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A399EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)323
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets