Publicar produtos
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
    Roca

    Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório de corpo liso Mezzo com válvula click-clack, partida a frio.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A3A7GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosKay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Profundidade (mm)159
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets