Publicar produtos
Even Shower column Round
Roca

Even Shower column Round

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Coluna de duche Redonda. Novas colunas de duche com materiais avançados que incluem misturador termostático, chuveiro de mão multifunções e um grande chuveiro disponível em versões redondas e retangulares.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A9A2Exx0
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosEven
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1175
  • Largura (mm)589
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers