Publicar produtos
Vega Plus Square Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
Vega Plus Square Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
    Roca

    Vega Plus Square Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head 250 x 250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower

    Traduzido por Google,
    Vega Plus - Quadrada. Coluna de chuveiro monocomando com altura ajustável. Chuveiro de 250 x 250 mm, mangueira flexível metálica de 1,50 m e ducha manual Stella 100/3F. As colunas de chuveiro minimalistas Vega Plus possuem uma conveniente alavanca monocomando na lateral e oferecem opções de altura e cabeça de chuveiro ajustáveis ​​para uma experiência de banho personalizada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A9C6EXX0
    • Familia de productoShower columns
    • Grupo de produtosVega Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers