Publicar produtos
Stella Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Roca

Stella Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

Traduzido por Google,
Barra deslizante de chuveiro ajustável em altura com suporte ajustável para chuveiro de mão. Inspirada em elementos básicos da natureza, esta coleção apresenta uma estética baseada em linhas simples, puras e contemporâneas, ao mesmo tempo em que oferece uma ampla gama de soluções.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5B0713XX0
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosStella
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)76
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers