Publicar produtos
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Arquivado

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única68020000
  • Familia de productoTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • Grupo de produtosMarble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5.5
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES