Publicar produtos
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

Traduzido por Google,
In-Wash® Ona - Banheiro inteligente de porcelana vitrificada Rimless® de piso único com encosto na parede. Revestimento Supraglaze®. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com uma estética nítida que segue o calor inerente do ambiente natural, feito para aqueles que apreciam o poder das paisagens silenciosas
Especificações técnicas
  • Ref.ª única803151XX1
  • Familia de productoSmart Toilets
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)785
  • Largura (mm)675
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets