Publicar produtos
Vitreous china wall-hung WC
Roca

Vitreous china wall-hung WC

Traduzido por Google,
Vaso sanitário suspenso em porcelana vitrificada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80336NXXH
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosAvant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)475
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets