Publicar produtos
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection

Traduzido por Google,
Sanitário de chão com instalação encostada à parede e autoclismo integrado In-Tank®. Ligação interna. O Avant é uma inovação única. Um sanita moderno com autoclismo integrado que liberta espaço valioso. Este sanita multifuncional é para todos e adaptável a qualquer casa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80336Mxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosAvant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets