Publicar produtos
Avant - Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern
Roca

Avant - Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern

Traduzido por Google,
Sanitário suspenso com autoclismo integrado In-Tank®. O Avant é uma inovação única. Um vaso sanitário moderno com autoclismo integrado que liberta espaço valioso. Este vaso sanitário multifuncional é para todos e adapta-se a qualquer casa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80336Nxx1
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosAvant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)475
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets