Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/e928d1d3-effb-4baa-b503-794ec89607a2
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
PRISMA BASIC 1200x800 LED Mirror
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
PRISMA BASIC 1200x800 LED Mirror
Traduzido por Google,
Vista original
Espelho com iluminação LED superior
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
812262000
Familia de producto
Illuminated mirrors
Grupo de produtos
Prisma
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-10-03
Número de edição
1
Altura (mm)
800
Largura (mm)
35
Profundidade (mm)
1200
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812262000
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812262000/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Descarregar