Publicar produtos
NUOVA Shelf
Roca

NUOVA Shelf

Traduzido por Google,
Prateleira
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816524001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosNuova
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)19
  • Largura (mm)115
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings